arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA 2B 400 Z300-SV90°

ROTA 2B 400 Z300-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 813080

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 18 mm
  • 活塞行程: 32 mm
  • 最大夹持力*: 85 kN
  • 最大启动力: 68 kN
  • 最大旋转速度: 2000 1/min
  • 重量: 53 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2000.0
最大夹持力* [kN] 85.0
最大启动力 [kN] 68.0
行程/卡爪 [mm] 18.0
活塞行程(H) [mm] 32.0
惯性矩 [kgm²] 0.38
重量 [kg] 53.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册