ROTA NCO 210 Z170-SV90°
구멍이 없는 파워 선반 척
ID 856010
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 9 mm
- 피스톤 스트로크: 27 mm
- 최대 클램핑 포스: 95 kN
- 최대 구동력: 42 kN
- 최대 회전 속도: 5000 1/min
- 중량: 21 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 1/16" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 5000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 95.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 42.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 9.0 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 27.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.11 |
| 중량 [kg] | 21.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T 너트 또는 상부 죠용 설치 나사, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼