arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 260 A6-SV90°

ROTA NCO 260 A6-SV90°

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856021

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 10 mm
  • Zdvih pístu: 30 mm
  • Max. upínací síla: 150 kN
  • Max. aktivační síla: 62 kN
  • Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
  • Vlastní hmotnost: 39 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení 1/16" x 90°
Max. rychlost otáčení [1/min] 4500.0
Max. upínací síla [kN] 150.0
Max. aktivační síla [kN] 62.0
Zdvih/čelist [mm] 10.0
Zdvih pístu (H) [mm] 30.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.33
Vlastní hmotnost [kg] 39.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册