ROTA NCO 260 A8-SV90°
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856022
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 10 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 150 kN
- Max. aktivační síla: 62 kN
- Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
- Vlastní hmotnost: 38 kg
Technické údaje
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 150.0 |
| 最大启动力 [kN] | 62.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 10.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.33 |
| 重量 [kg] | 38.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册