arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA NCO 315 A11-KV

ROTA NCO 315 A11-KV

Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru

ID 856037

Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
  • Rozhraní čelisti: Pero a drážka
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 13 mm
  • Zdvih pístu: 40 mm
  • Max. upínací síla: 190 kN
  • Max. aktivační síla: 90 kN
  • Max. rychlost otáčení: 3600 1/min
  • Vlastní hmotnost: 65 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 11
Ozubení Pero a drážka
Max. rychlost otáčení [1/min] 3600.0
Max. upínací síla [kN] 190.0
Max. aktivační síla [kN] 90.0
Zdvih/čelist [mm] 13.0
Zdvih pístu (H) [mm] 40.0
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.85
Vlastní hmotnost [kg] 65.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod