ROTA NCO 315 A11-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856033
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 13 mm
- Zuigerslag: 40 mm
- Max. opspankracht: 190 kN
- Max. bedieningskracht: 90 kN
- Max. draaisnelheid: 3600 1/min
- Gewicht: 65 kg
Technische gegevens
| Tipo de fuso | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | 1/16" x 90° |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3600.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 190.0 |
| Máx. força de atuação [kN] | 90.0 |
| Curso/castanha [mm] | 13.0 |
| Curso do pistão (H) [mm] | 40.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.85 |
| Peso [kg] | 65.0 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, porcas em T ou parafusos de montagem para castanhas de sobrepor, parafusos de montagem da placa, parafuso com olhal e manual de operação