ROTA NCO 400 A11-SV90°
Silová soustružnická sklíčidla bez průchozího otvoru
ID 856041
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Zdvih pístu: 45 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. aktivační síla: 120 kN
- Max. rychlost otáčení: 2500 1/min
- Vlastní hmotnost: 114 kg
Technické údaje
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | 3/32" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大作動力 [kN] | 120.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 45.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 2.36 |
| 重量 [kg] | 114.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod