ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG
Stationäre 3-Backenfutter, manuell betätigt
ID 819911
Stationäres Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen-Keilstangen-Futter
- Backenschnellwechselsystem
- Durchgangsbohrung: 42 mm
- Spindelaufnahme: Z145
- Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Zahnteilung: 4.8 mm
- Max. Spannkraft: 65 kN
- Max. Drehmoment: 80 Nm
- Max. Drehzahl: 5400 1/min
- Gewicht: 7.9 kg
Technické údaje
| セレーション | 傾斜セレーション |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 65.0 |
| 最大トルク [Nm] | 80.0 |
| 片側ストローク [mm] | 6.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| 重量 [kg] | 7.9 |
納品内容
手動旋盤チャック、さねはぎ付きベースジョー、取り付けネジ、スパナレンチ、SCHUNK マグネット、クイックガイド、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません