arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

ROTA-S plus 2.0 315 Z300-SFG

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement manuel

ID 819914

Mandrin à serrage manuel stationnaire standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 92 mm
  • Support de broche: Z300
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 9.9 mm
  • Pas de dent: 7 mm
  • Force de serrage max.: 180 kN
  • Couple de rotation max.: 220 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 3400 1/min
  • Poids: 54.2 kg
Dentatura Dentatura inclinata
Forza di serraggio max. [kN] 180.0
Coppia max. [Nm] 220.0
Corsa per griffa [mm] 9.9
Passo tra i denti [mm] 7.0
Peso [kg] 54.2

La fornitura comprende
Mandrino autocentrante manuale, ganasce di base con linguetta e scanalatura, viti di fissaggio, chiave inglese, magneti SCHUNK, guida rapida, istruzioni per l'uso; senza ganasce superiori