TENDO WZS FLANGE Ø20x111
Hydraulický upínač nástrojů
ID 28003757
TENDO WZS FLANGE Ø20x111, Upínač nástrojů pro broušení
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
- TENDO WZS
- Hydraulický upínač nástrojů
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 20 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 90 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technické údaje
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | TENDO WZS |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 47.4 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 90.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel