TENDO WZS SK 50 Ø22x110
유압 확장 툴홀더
ID 219227
TENDO WZS SK 50 Ø22x110, 툴 그라인딩 툴 홀더
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
- TENDO WZS
- 유압 확장 툴홀더
- 툴홀더 인터페이스: SK 50
- 클램핑 지름 D1: 22 mm
- 투영 길이 L1: 110 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 100 Nm
제공 범위: 작동 키를 포함하지 않음
Technické údaje
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO WZS |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 30.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 49.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 3.9 |
Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta