BFS-SC M24-50
Stabilisateurs
ID 1471466
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Fixation par vis de l'unité de serrage télescopique
- Fixation directe des billes de serrage grâce à un filet vissé
- Filetage : M24
- Longueur de vis: 50 mm
- Poids: 0.5 kg
Technické údaje
| Filetage | M24 |
|---|---|
| Longueur de vis [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 0.5 |
Etendue de la livraison
Bille de serrage