TKE 355-505
Stabilisatoren
ID 1398470
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Telescopische klemeenheid
- Uitschuifbare eenheid voor laterale ondersteuning van hoge werkstukken
- Compensatiebereik: 355 - 505 mm
- Gewicht: 2.4 kg
Technické údaje
| Min. compensatie [mm] | 355.0 |
|---|---|
| Max. compensatie [mm] | 505.0 |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
Levering
Telescopische klemeenheid