arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SPA-OB 40-12G6 Podobné zobrazení

SPA-OB 40-12G6

Upínací čepy

ID 1398355

클램핑 핀 표준

제품 특징:
  • 센터링 칼라 없는 클램핑 핀
  • 센터링 핀
기술 데이터:
  • 유지력 M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • 중량: 0.3 kg
유지력 M12 [kN] 50.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
이형 센터링 핀
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 핀, 고정 나사 미포함