SPC-B 40
Upínací čepy
ID 1398347
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čep s průchozím otvorem
- Upínací čep
- Středící průměr: 25h6
- Přídržná síla M16: 75 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Holding force M16 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Variant | Clamping pin |
| Weight [kg] | 0.3 |
Scope of delivery
Clamping pin; without adjustment screw