WDM-5X-BM 80-150
Grund- und Aufbauspannmodule
Ident.-Nr. 1398163
Werkstückdirektspannsystem Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Grundmodul
- Manuell betätigtes System
- Abmessungen: 168 x 130 x 150 mm
- Einzugskraft: 15 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Betätigungsmoment: 15 Nm
- Gewicht: 7.6 kg
Technische Details
| Diameter [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 150.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 15.0 |
| Aandrijfkoppel [Nm] | 15.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 7.6 |
Levering
Basismodule, gebruikershandleiding, zonder bevestigingsschroeven; zonder klempennen