WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M
Upínací moduly
ID 1358030
Modulární upínací systém pro přímé upínání obrobků - standardní verze
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzační modul
- Ručně
- Rozměry: Ø99 x 70 mm
- Upínací síla: 14 kN
- Přídržná síla: 4 kN
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Aktivační moment: 20 Nm
- Kompenzace vertikální výšky: 11 mm
- Vlastní hmotnost: 4 kg
Technické údaje
| Height H [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Holding force [kN] | 4.0 |
| Max. actuation moment [Nm] | 20.0 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.005 |
| Vertical height compensation [mm] | 11.0 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Compensation module, operating manual