SGAB-F 125-A
Standardní upínací čelisti
ID 1511698
SGAB-F 125-A, Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Vlastnosti produktu:Nástroje:
Technické údaje
| Grupo de productos | garras de sujeción estándar |
|---|---|
| Interfaz | ALLMATIC, GARANT, Kesel |
| Tipo de mordaza de plato | fijo |
| Anchura B [mm] | 125.0 |
| Altura H1 [mm] | 39.9 |
| Altura H2 [mm] | 22.0 |
| Longitud L [mm] | 92.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 88.0 |
| Espacio entre barrenos c [mm] | 80.0 |
| m/ajuste [kg] | 2.67 |