arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SZKA-ST 161 類似のイラスト

SZKA-ST 161

バークランプ用ハード クロージョー

ID 182150

SZKA-ST 161, バークランプ用ハード クロージョー

特長:
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 8 mm
  • パス幅: 18 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲をお知りになりたいですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
제품 그룹 바 클램핑용 하드 클로 죠
톱니 텅앤그루브
슬롯 너비 N [mm] 8.0
탭 너비 S [mm] 18.0
B 너비 [mm] 22.0
높이 H [mm] 44.0
높이 H1 [mm] 40.0
길이 L [mm] 65.3
클램핑 깊이 T [mm] 30.0
구멍 공간 b [mm] 32.0
나사 M8
재료 강철 16MnCr5, 강화
m/set [kg] 0.8