arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SZI 16-19

SZI 16-19

ハード クロージョー 内径クランピング

ID 123191

Disponibile in magazzino
SZI 16-19, ハード クロージョー 内径クランピング

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 17 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
ツール:
  • 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Produktová skupina Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 17.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 50.0
Délka L [mm] 67.7
Upínací hloubka T [mm] 20.0
Závit zarážky obrobku G M6
Rozestup otvorů b [mm] 19.0
Šrouby M12
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 1.6