arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZI 20-10

SZI 20-10

Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

ID 123164

SZI 20-10, Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 17 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde klauwklemmen voor I.D. Vastklemmen
Vertanding 1/16" x 90°
Sleufbreedte N [mm] 17.0
Breedte B [mm] 35.0
Hoogte H [mm] 50.0
Lengte L [mm] 84.0
Klemdiepte T [mm] 20.0
Schroefdraad werkstukaanslag G M6
Gatafstand b [mm] 22.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 1.6