arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZI 31-12 Podobné zobrazení

SZI 31-12

Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

ID 123187

SZI 31-12, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 50.0
Altezza H [mm] 58.0
Lunghezza L [mm] 109.5
Profindità di serraggio T [mm] 25.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M8
Spaziatura dei fori b [mm] 28.0
Vite M16
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 4.2