arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZIJ 38-5 Podobné zobrazení

SZIJ 38-5

Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

ID 179136

SZIJ 38-5, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 22 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
製品グループ ハード クロージョー 内径クランピング
セレーション 1.5 mm x 60°
スロット幅 N [mm] 22.0
幅 B [mm] 60.0
高さ H [mm] 85.0
長さ L [mm] 127.5
クランプ深さ T [mm] 33.0
スレッドワークストップ G M8
穴間隔 b [mm] 43.0
ネジ M20
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 8.6