arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZKI 168

SZKI 168

Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání

ID 166151

SZKI 168, 内径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 通道宽度: 18 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 内径夹持用硬 爪夹持
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 8.0
标签宽度 S [mm] 18.0
宽度 B [mm] 35.0
高度 H [mm] 44.0
高度 H1 [mm] 40.0
长度 L [mm] 81.0
夹持深度 T [mm] 20.0
螺纹工件止挡 G M6
孔距 b [mm] 32.0
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,硬化
m/套 [kg] 1.4