SZKI 209
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 166154
SZKI 209, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 10 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Gruppo prodotti | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Dentatura | Kreuzversatz |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 10.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 20.0 |
| Larghezza B [mm] | 30.0 |
| Altezza H [mm] | 49.0 |
| Altezza H1 [mm] | 45.0 |
| Lunghezza L [mm] | 100.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 20.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M6 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 40.0 |
| Vite | M8 |
| Materiale | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/set [kg] | 1.7 |