SZKI 264
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 166161
SZKI 264, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka drážky: 12 mm
- Šířka dráhy: 20 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání |
|---|---|
| Ozubení | Pero a drážka |
| Šířka drážky N [mm] | 12.0 |
| Šířka karty S [mm] | 20.0 |
| Šířka B [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 55.0 |
| Výška H1 [mm] | 50.0 |
| Délka L [mm] | 73.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 25.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 40.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 2.2 |