SZAU 200
Mordazas de garra universales
ID 1470559
SZAU 200, Mordazas de garra universales
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 17 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technické údaje
| Grupo de productos | Mordazas de garra universales |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 17.0 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| altura H [mm] | 52.0 |
| Longitud L [mm] | 74.1 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 25.0 |
| Perno de apoyo roscado G | M6 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 35.0 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 1.5 |