arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZAU 250/4 Podobné zobrazení

SZAU 250/4

Univerzální hrubovací čelisti

ID 1457356

SZAU 250/4, Univerzální hrubovací čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Jednotka: 1 sada = 4 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
製品グループ 汎用クロージョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 21.0
幅 B [mm] 50.0
高さ H [mm] 55.0
長さ L [mm] 86.0
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 45.0
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 4.08