arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SZKU 200 Podobné zobrazení

SZKU 200

Univerzální hrubovací čelisti

ID 139301

SZKU 200, Univerzální hrubovací čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 10 mm
  • Šířka dráhy: 20 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání vašeho sklíčidla? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
製品グループ 汎用クロージョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 10.0
タブ幅 S [mm] 20.0
幅 B [mm] 24.0
高さ H [mm] 47.0
高さ H1 [mm] 43.0
長さ L [mm] 70.1
クランプ深さ T [mm] 25.0
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 40.0
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、表面焼き入れ
m/セット [kg] 0.9