arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
JBM-STA 220 Podobné zobrazení

JBM-STA 220

Zoubkované tyče z hliníku

ID 114552

JBM-STA 220, Zoubkované tyče z hliníku

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1.5 mm x 60°
  • Šířka drážky: 22 mm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
제품 그룹 톱니 모양의 막대, 알미늄 재질
톱니 1.5 mm x 60°
슬롯 너비 N [mm] 22.0
B 너비 [mm] 60.0
높이 H [mm] 100.0
길이 L [mm] 420.0
재료 알루미늄
m/piece [kg] 7.0