JBM-ST 162
Zoubkované tyče z oceli
ID 114532
JBM-ST 162, Zoubkované tyče z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 16 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Zoubkované tyče z oceli |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 16.0 |
| Šířka B [mm] | 60.0 |
| Výška H [mm] | 60.0 |
| Délka L [mm] | 420.0 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalitelná |
| m/kus [kg] | 11.4 |