JBM-ST 220
Zoubkované tyče z oceli
ID 114550
JBM-ST 220, Verzahnte Stangen aus Stahl
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1.5 mm x 60°
- Nutbreite: 22 mm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technické údaje
| Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Nutbreite N [mm] | 22.0 |
| Breite B [mm] | 60.0 |
| Höhe H [mm] | 120.0 |
| Länge L [mm] | 420.0 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Stück [kg] | 23.2 |