SBM-ST 120
Barras serrilhadas em aço
ID 112160
SBM-ST 120, Barras serrilhadas em aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1/16" x 90°
- Largura da ranhura: 12 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technické údaje
| Grupo de produtos | Barras serrilhadas em aço |
|---|---|
| Serração | 1/16" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 12.0 |
| Largura B [mm] | 35.0 |
| Altura H [mm] | 60.0 |
| Comprimento L [mm] | 420.0 |
| Material | Aço 16MnCr5 adequado para endurecimento externo |
| m/peça [kg] | 6.7 |