SBM-ST 172
Zoubkované tyče z oceli
ID 112172
SBM-ST 172, Zoubkované tyče z oceli
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další ozubené tyče v různých výškách a šířkách, které jsou k dispozici z hliníku nebo oceli. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktgruppe | Verzahnte Stangen aus Stahl |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 100.0 |
| Länge L [mm] | 420.0 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar |
| m/Stück [kg] | 12.8 |