arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRQ 200-1 Podobné zobrazení

TRQ 200-1

Nosné čelisti QUENTES

ID 150001

TRQ 200-1, Nosné čelisti QUENTES

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 1/16" x 90°
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Nosné čelisti QUENTES
Ozubení 1/16" x 90°
Šířka drážky N [mm] 17.0
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 55.0
Délka L [mm] 70.0
Rozestup otvorů a [mm] 39.0
Rozestup otvorů b [mm] 19.0
Šrouby M12
Materiál Hliník
m/sada [kg] 0.66