TRQ 250-2
Mordazas base QUENTES
ID 150004
TRQ 250-2, Mordazas base QUENTES
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Technické údaje
| Grupo de productos | Mordazas base QUENTES |
|---|---|
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 21.0 |
| Anchura B [mm] | 45.0 |
| altura H [mm] | 67.0 |
| Longitud L [mm] | 94.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 20.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 28.0 |
| Tornillos | M16 |
| Material | Aluminio |
| m/ajuste [kg] | 1.24 |