arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRQK 160 Podobné zobrazení

TRQK 160

Nosné čelisti QUENTES

ID 150024

TRQK 160, Nosné čelisti QUENTES

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 8 mm
  • Šířka dráhy: 18 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Nosné čelisti QUENTES
Ozubení Pero a drážka
Šířka drážky N [mm] 8.0
Šířka karty S [mm] 18.0
Šířka B [mm] 38.0
Výška H [mm] 54.0
Délka L [mm] 56.0
Rozestup otvorů a [mm] 12.0
Rozestup otvorů b [mm] 32.0
Šrouby M8
Materiál Hliník
m/sada [kg] 0.5