arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRQK 200-2 图片仅供参考

TRQK 200-2

QUENTES 支撑爪

ID 150010

TRQK 200-2, QUENTES 支撑爪

产品特性:
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 10 mm
  • 通道宽度: 20 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
产品组 QUENTES 支撑爪
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 10.0
标签宽度 S [mm] 20.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 58.0
长度 L [mm] 72.0
孔距 a [mm] 16.0
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M8
材料
m/套 [kg] 0.76