TRQK 250-1
Nosné čelisti QUENTES
ID 150011
TRQK 250-1, QUENTES 支持ジョー
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 12 mm
- パス幅: 20 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| 製品グループ | QUENTES 支持ジョー |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 12.0 |
| タブ幅 S [mm] | 20.0 |
| 幅 B [mm] | 38.0 |
| 高さ H [mm] | 53.0 |
| 長さ L [mm] | 98.0 |
| 穴間隔 a [mm] | 42.0 |
| 穴間隔 b [mm] | 40.0 |
| ネジ | M12 |
| 材質 | アルミニウム |
| m/セット [kg] | 0.8 |