SWB-SA 201/4
Segmentové zakusovací čelisti z hliníku
ID 1630914
SWB-SA 201/4, Segmentové zakusovací čelisti z hliníku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 17 mm
- Jednotka: 1 sada = 4 kusy.
- Objevte další segmentové čelisti, které jsou k dispozici v hliníkovém nebo ocelovém provedení. Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
- Přejete si přizpůsobit dodací množství (dva, tři, čtyři, šest kusů)? Klikněte na „Konfigurovat jednotlivou upínací čelist".
Technické údaje
| Produktová skupina | Segmentové zakusovací čelisti z hliníku |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 17.0 |
| Šířka B [mm] | 140.0 |
| Šířka B1 [mm] | 40.0 |
| Výška H [mm] | 75.0 |
| Výška H2 [mm] | 65.0 |
| Délka L [mm] | 72.5 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 35.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 22.0 |
| Šrouby | M12 |
| Materiál | Hliník |
| m/sada [kg] | 5.6 |