SHB 250
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
ID 121105
SHB 250, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1/16" x 90°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 产品组 | 台阶式硬顶爪 |
|---|---|
| 细齿 | 1/16" x 90° |
| 插槽宽度 N [mm] | 21.0 |
| 宽度 B [mm] | 50.0 |
| 高度 H [mm] | 58.0 |
| 长度 L [mm] | 103.5 |
| 夹持深度 T [mm] | 14.0 |
| 孔距 a [mm] | 34.0 |
| 孔距 b [mm] | 25.0 |
| 孔距 c [mm] | 25.0 |
| 螺钉 | M16 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,硬化 |
| m/套 [kg] | 3.5 |