SHB 315
硬化焼き入れ段付きトップジョー
ID 121111
SHB 315, 硬化焼き入れ段付きトップジョー
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 21 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Výška H [mm] | 58.0 |
| Délka L [mm] | 128.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 14.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 46.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 30.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 4.6 |