arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SHB 400/4 Podobné zobrazení

SHB 400/4

Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

ID 1457278

SHB 400/4, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti

Vlastnosti produktu:
  • Ozubení: 3/32" x 90°
  • Šířka drážky: 25.5 mm
  • Jednotka: 1 sada = 4 kusy
Nástroje:
  • Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Ozubení 3/32" x 90°
Šířka drážky N [mm] 25.5
Šířka B [mm] 60.0
Výška H [mm] 75.0
Délka L [mm] 140.0
Upínací hloubka T [mm] 18.0
Rozestup otvorů a [mm] 53.0
Rozestup otvorů b [mm] 31.0
Rozestup otvorů c [mm] 31.0
Šrouby M20
Materiál Ocel 16MnCr5, kalená
m/sada [kg] 10.8