SHB-J 126
Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
N.º de identificação 133105
SHB-J 126, Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 21 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Tvrdé stupňovité nástavbové čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 1.5 mm x 60° |
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 50.0 |
| Výška H [mm] | 62.0 |
| Délka L [mm] | 128.0 |
| Upínací hloubka T [mm] | 14.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 46.0 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 30.0 |
| Rozestup otvorů c [mm] | 30.0 |
| Šrouby | M16 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 5.15 |