arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NJ 124 gesägt/sawn Podobné zobrazení

NJ 124 gesägt/sawn

Jednoduchý kámen do T-drážky

ID 146000

NJ 124 gesägt/sawn, Jednoduchý kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Max. utahovací moment: 150 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Jednoduchý kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 21.0
Šířka B [mm] 29.4
Výška H [mm] 28.0
Výška H1 [mm] 11.5
Délka L [mm] 24.7
Válc. šroub M16 x 40
Max. utahovací moment [Nm] 150.0
1 kus kombinované T-matice = 2 jednoduché T-matice
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).