arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 80 gesägt/sawn Podobné zobrazení

NJ 80 gesägt/sawn

Jednoduchý kámen do T-drážky

ID 146004

NJ 80 gesägt/sawn, Jednoduchý kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 14 mm
  • Max. utahovací moment: 70 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Jednoduchý kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 14.0
Šířka B [mm] 20.4
Výška H [mm] 24.5
Výška H1 [mm] 8.5
Délka L [mm] 20.2
Válc. šroub M12 x 35
Max. utahovací moment [Nm] 70.0
1 kus kombinované T-matice = 2 jednoduché T-matice
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).