NJ 82 gesägt/sawn
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 146005
NJ 82 gesägt/sawn, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 14 mm
- Max. utahovací moment: 70 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 产品组 | 单个 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 14.0 |
| 宽度 B [mm] | 20.3 |
| 高度 H [mm] | 20.5 |
| 高度 H1 [mm] | 8.5 |
| 长度 L [mm] | 20.5 |
| 圆柱形螺栓 | M12 x 30 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 70.0 |
1 个组合 T 形螺母 = 2 个单 T 形螺母
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)