NKS 3-17
Tuerca T sencilla
ID 143111
NKS 3-17, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 21 mm
- Ancho de la ranura, rebajado: 17 mm
- Par de apriete máx.: 70 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Tuerca T sencilla |
|---|---|
| Ancho de la ranura N [mm] | 21.0 |
| Ancho de la ranura rebajado N1 [mm] | 17.0 |
| Anchura B [mm] | 25.0 |
| altura H [mm] | 26.5 |
| Altura H1 [mm] | 10.0 |
| Longitud L [mm] | 20.0 |
| Tornillo cil. | M12 x 30 |
| Par de apriete máx. admisible [Nm] | 70.0 |
Al seleccionar las tuercas en T, compruebe las dimensiones de conexión del chuck (ancho de sierra/ranura)