arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NS 123 유사 그림

NS 123

단일 T너트

ID 141100

NS 123, 단일 T너트

제품 특징:
  • 홈의 폭: 17 mm
  • 최대 조임 토크 (tightening torque): 70 Nm
  • 전달 유닛: 1 피스
도구:
  • 이 T너트가 귀하의 선반 척에 잘 적용이 되나요? 선반 척에 맞는 T너트를 찾으려면 '도구'를 클릭하고 척 죠 퀵 파인더 기능을 사용하세요.
제품 그룹 단일 T너트
슬롯 너비 N [mm] 17.0
B 너비 [mm] 22.3
높이 H [mm] 22.0
높이 H1 [mm] 9.0
길이 L [mm] 19.3
실린더 나사 M12 x 30
최대 허용 조임 토크 [Nm] 70.0
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).