arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NS 204 Podobné zobrazení

NS 204

Jednoduchý kámen do T-drážky

ID 142123

NS 204, Jednoduchý kámen do T-drážky

Vlastnosti produktu:
  • Šířka drážky: 28 mm
  • Šířka stupňovité drážky: 25.5 mm
  • Max. utahovací moment: 300 Nm
  • Jednotka: 1 kus
Nástroje:
  • Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Produktová skupina Jednoduchý kámen do T-drážky
Šířka drážky N [mm] 28.0
Šířka stupňovité drážky N1 [mm] 25.5
Šířka B [mm] 40.0
Výška H [mm] 40.0
Výška H1 [mm] 15.5
Délka L [mm] 32.0
Válc. šroub M20 x 40
Max. utahovací moment [Nm] 300.0
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).